1B-5082: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-5082: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1B-5082
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    telehandler
    RT50SA, RT50, RT60

    einzelvibrationswalze, glattbandage
    CS-431B, CS-433B, CS-323L

    vibrationswalzen-auflage
    CP-433B

    asphaltfertiger
    AP-800

    15 bis 18 liter
    G342C