1B-8710: SCHLÜSSEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-8710: SCHLÜSSEL

    Ersatzteilnummer: 1B-8710
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Durchmesser: 7/8 in

    Cat-Scheibenfedern bestehen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und weisen eine glatte Oberfläche auf

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser - B ("): 7/8
    • MFG-Nummer: 11
    • Stärke - A ("): 3/16
    track-type tractor
    D7F, 118 D7G, D4H, D5H, D9E, 193 D3B, D8H, D3C, 119 184 D3C II D9G

    wheel tractor-scraper
    651, 657, 641

    pipelayer
    583H

    motor grader
    120, 140, 12E, 140B, 120B

    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    955H, 955K, 977A 955L, 931C, 931B, 977H

    engine - industrial
    D379 D353E D398 D398B D353D G398 D349 D342 D348 D379B D353C D343 G379 G399 G379A D342C D399 D346 G353D

    off-highway truck
    772, 773