1B-8723: Scheibenfeder, 5/16
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-8723: Scheibenfeder, 5/16".

    Ersatzteilnummer: 1B-8723
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Durchmesser: 1 1/2 in

    Cat-Scheibenfedern bestehen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und weisen eine glatte Oberfläche auf

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser - B ("): 1 1/2
    • MFG-Nummer: 25
    • Stärke - A ("): 5/16
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G, IT14G2, IT38G

    wheel-type loader
    914G, 924H, 924GZ, 928HZ, 928G, 938G, 930G, 924G, 908, 928H, 906, 924HZ, 930H, 914G2, 910G, 902