1B-8737: Scheibenfeder, 5/16
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-8737: Scheibenfeder, 5/16".

    Ersatzteilnummer: 1B-8737
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Durchmesser: 1 1/8 in

    Cat-Scheibenfedern bestehen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und weisen eine glatte Oberfläche auf

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser - B ("): 1 1/8
    • MFG-Nummer: C
    • Stärke - A ("): 5/16
    marine products
    C32 3516

    motor grader
    135H, 160H, 120G, 140K, 140H, 140H ES 163H, 12H, 160G, 12G, 135H NA 140G, 120H, 160K, 12H NA 160H ES 140H NA 12K, 120K 2 12H ES 163H NA 120H ES 120K, 143H, 160H NA 140K 2 130G, 120H NA

    petroleum products
    CX31-P600 CX38-P800 C15 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I CX35-P800 C18 CX38-P892 CX31-C18I CX35-C18I

    engine - industrial
    3408 3508 3412E C15 3406B C18 3512 3412 3412C 3406C 3408E 3408C 3408B

    backhoe loader
    446B, 446D