1D-3419: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-3419: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-3419
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–16
    wts
    613C II 613C

    oht
    777D, 777E 776D, 785C

    wtl
    980C, 988B