1D-4600: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4600: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1D-4600
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    track-type tractor
    163 D5B, 6S D10, 5 5S D6D, 153 10S 10U D8K, 6A 5A 6 D6D SR D6C, 55, 10 10C D8H, 4

    wheel tractor-scraper
    613, 637, 627, 623, 621, 633C

    pipelayer
    583K

    wheel-type loader
    992D, 992C

    track-type loader
    955L, 977 951, 955

    forest products
    227

    tillage
    TL4 31 TL4 36 TL4 45 TL4 27 TL4 42 TL4 24

    engine - industrial
    G3306 G342C G333C D342C

    excavator
    235B, 235C, 235, 229, 215B, 245, 235D, 231D, 245B, 225, 215, 225D, 225B, 215D