1D-4602: Schraube
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4602: Schraube

    Ersatzteilnummer: 1D-4602
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Sechskantkopfschraube

    Beschreibung:
    Cat®-Befestigungsteile werden unter Berücksichtigung von Größe, Stärke, Klemmkraft und bisher beobachteter Leistung für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
    Bolzen/Schrauben mit Sechskantköpfen bieten die zuverlässigste Gewindeverbindung.

    Merkmale:
    • Cat-Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser Spezifikationen gefertigt und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität.
    • Belastbarkeit und Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME und SAE.
    • Cat-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben wurden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
    • Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

    Anwendungen:
    Cat-Schrauben und zugehörige gehärtete Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat-Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen. Dies gilt für die meisten Anforderungen, egal um welche Anwendung es sich handelt oder wo auf der Welt sich Ihre Werkstatt befindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: Phosphat und Öl
    • Bohrungsgewindesteigung: 11
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 8
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: SAE J429 Grade 8 (ISO-Klasse 10.9)
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    challenger
    55 35 45

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3512B 3608 3508B

    petroleum products
    3516C 3512E 3512B 3512C TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3512 2016

    excavator
    235 235C 235B 245 5080 245D 375-A L 375-A 245B

    pipelayer
    589 587R 583R 578

    engine - industrial
    3508B 3508 3512B 3512 SPF743 3516 SPF343C 3512E SPT343 3516B SPF343 3512C SPS343 3508C 3516C SR4

    marine products
    3508B 3508 3512 3512B 3508C 3512C

    articulated dump truck
    D250E D300E D400E

    wheel tractor-scraper
    631D 631E 637D 637E 631G 621E 637G 633E II 633D 639D

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    8S 57H 8U D8L 153 59 8 D9N 6 D8N D6D D9L 9 58 8A 6S 6A 9U 59N 140 9SU 9C 8SU D8R D8R II 141 163 9S 143 59L D6C 44 58L