1D-4614: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4614: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4614
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    pipelayer
    572G

    wheel tractor-scraper
    657B, 621F, 623F, 637E, 666, 637D, 651E, 621E, 631E, 651B, 623E, 627E, 631D, 657, 633, 639D, 623G, 657E, 623B, 621G, 621B, 615C II 613B, 613, 615C, 627G, 666B, 657G, 633D, 631G, 621S, 627F, 633B 637G

    engine - generator set
    3616 3606 3612 3608 3408C 3406B 3306B 3406C C13 XQ375 3408 3208 3304B 3306 XQ425 3406E G3306 3408B C13 XQ350 3126B

    motor grader
    14G, 12G, 16G, 120G, 130G, 140G, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    950, 988, 966C, 910, 988B, 988F II 966R, 930, G910, 988F

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3408 D398 G3406 3408B G379 D398B G398 G379A 3196 3176C G3608

    articulated dump truck
    D250E II D30C, D400, D300E II D250D, D350E II D35C, D30D, D400E, D250B, D350C, D350D, D400D, D25D, D250E, D44B, D350E, D300E, D400E II D20D, D35HP D550B, D40D, D25C, D300B

    off-highway truck
    773D, 768B, 784B, 785D, 794 AC 769B, 775B, 775D, 773B, 769C, 785C, 789B, 772, 769, 784C, 769D, 772B, 785B, 768C, 771D, 773, 771C, 773E, 789C, 789, 775E, 69D

    challenger
    95E, 65E, 75E, 85E

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    7A D7G, D5B, 5S 163 D5, 140, D4E, 10U 6A 55, D6D, D6D SR 3S 4S 59 6S D8H, 143 D4H, 5A D6E SR D6E 153 D6H, D3, 6 D7F, 53 4 59L 4A D3B, D5H, 58L 11 3 D6F SR 141 10 D10N, D7G2 3P 59N 11SU 11U 56H 9U D11N, 9 58 9SU 56 6SU 10SU D6G SR 5 D9N

    wheel dozer
    814F, 814, 834U 814F II 834, 824, 8A4K 814K, 824B, 834S 814B, 834B

    track-type loader
    951B, 977D, 951C, 941, 941B, 931B, 973, 931, 955H, 955C, 955 951, 977A 977H, 983, 977K, 977 983B

    track-type skidder
    D5HTSK II

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815F, 815K, 815, 825B, 816, 815F II 826B