1D-4616: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4616: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4616
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    wheel tractor-scraper
    637D, 657G, 657E, 621, 639D, 651E

    pipelayer
    561C, 561B

    engine - generator set
    C32 D399

    motor grader
    140M 3 14E, 130G, 140G, 12F, 160M 3 AWD 120G, 12M 3 140M 3 AWD 12G, 16, 14G, 14M3, 12M 3 AWD 160M 3 14M-3

    work tool
    BLADE 2017

    wheel-type loader
    930R, 966M, 920, 916, 966R, 930, 926E, 966K, 950B, 950K, 972M, 926, 980K, 950E, 930T, 950M, 950, 980M, 962M, 966M XE G926, 966C, 962K, 972K, G916

    engine - industrial
    C32 D399 G3412 G3408C

    articulated dump truck
    D35C, D25C, D35HP D350D, D30D, D400, D25D, D350C

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D6H, D5H, 4P 6S 6 6SU 8S D4D, D4B, 10C 3P D3, 54 D4H, 5P 143 D4E, 5S 11 6A 8A 56H 55, 3S 4 3 8U D4H III 4A 4S D10, D3B, 10U D11N, 11U D4H XL 10S 56 5A 11SU 10 D5H XL D6H II 53 D3C, 5 D4E SR 140

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    wheel dozer
    814, 834, 824B, 814F, 814K, 8A4K 814F II 814B

    track-type loader
    977K, 983B, 935B, 931, 955H, 931B, 977L, 931C

    petroleum products
    C18

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    excavator
    229

    earthmoving compactor
    816K, 816B, 815, 816F, 816F II