1D-4617: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4617: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4617
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    track-type tractor
    8D 8S 8U D6R II D6R III 8A 183B D6T, 8C D8K, D6H, D6R, 8R

    wheel tractor-scraper
    641B, 633C, 657E, 631C, 657G, 637, 651B, 651E, 657B

    pipelayer
    561D

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28

    motor grader
    16, 12G, 16G, 12F, 14E, 14G, 140G, 120G, 130G

    wheel-type loader
    936E, 980B, G936, 926, 936, 930R, 992C, 926E, 930T, 930, 980, 992D, G926

    wheel dozer
    824B, 824C, 824, 834, 824S 834S

    track-type loader
    977K, 983, 973, 977A 977L, 977H

    wheel-type skidder
    508, 518

    earthmoving compactor
    826B, 825