1D-4620: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4620: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1D-4620
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    earthmoving compactor
    815F II 815K, 825B, 815F, 826B

    wheel-type loader
    988, G910, 910, 950

    engine - generator set
    D398B 3508

    engine - truck
    1693

    wheel-type skidder
    518, FB518 120C

    off-highway truck
    769, 784C, 769B, 768B, 789C, 784B, 789B

    track-type loader
    977 983, 977K, 977L, 931B, 983B, 955L, 931, 951

    engine - industrial
    G343 D343

    articulated dump truck
    D25C, D400D, D30C, D40D, D30D, D350C, D350D, D25D, D35C

    motor grader
    14G, 16G, 16

    track-type skidder
    120C, 125C

    paving compactor
    CS-433B, CP-433B

    wheel dozer
    834, 824B

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40 AE40 II AD45B

    excavator
    225, 215, 235C

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    583K, 589

    wheel tractor-scraper
    633C, 611, 623B, 631C, 615C, 666, 613, 627B, 615C II 657, 613B, 637, 666B, 657B, 615, 621B

    track-type tractor
    D7G, D6C, D9H, 163 D4D, D5B, D3, D4E, D5, 7S 9C D7H, 5 D5H, 57H 141 4S D8K, D8H, 4A 7U 8D 7SU D3B, 3S 9A 9U 6 7A 9S D4H, 54 3P 153 55, 5S 140, 53 7 143 3 183B 8S 4 4P D5E, 5A