1D-4621: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4621: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1D-4621
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    asphalt paver
    10 FT AP-800, AP-800B

    track-type tractor
    183B D4D, D4E, D8H, 8S 4A 141 8D 140, D4E SR D8K, 4 143 4S

    wheel tractor-scraper
    621B, 657E, 657G, 627B, 623B

    pipelayer
    578, 583T, PL83, 594H, PL87, 583K, 594, 583R, 583H

    wheel-type loader
    988B, 966G, 966G II 972G II 988F, 972G, 992B, 988F II 992

    track-type loader
    983, 977K, 977L, 983B, 951

    forest products
    227

    excavator
    215B, 245, 219D, 235, 215D, 215

    articulated dump truck
    D300B, D30D, D25C, D30C, D350E, D25D, D250B, D300D, D400D, D250E, D350D, D350C, D400E, D40D, D35C

    off-highway truck
    768B, 768C, 785, 789C, 772