1D-4622: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4622: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1D-4622
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    earthmoving compactor
    815 816B

    wheel-type loader
    966C 992 992B 994K 980G 936F 938F

    off-highway truck
    772 769 771D 769C 771C 768C 769D 777 773 769B 776 768B

    track-type loader
    973 951 977L

    engine - industrial
    D348 D346 D349

    articulated dump truck
    D350C D35C D400 D25D D300B D30D D25C D300D D250B D30C D350D

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    forest products
    227

    paving compactor
    CP-323 CS-323

    wheel dozer
    814F II 814B 814 814F

    pipelayer
    583R

    excavator
    235 225 235B 225B 229

    marine products
    D346 D349 D348

    wheel tractor-scraper
    657B 660B 651B 641B 650B 666B

    track-type tractor
    4S D4E 10 8A 8U 143 D8L D6R 4A D4E SR 8 D10 10U 8S 9S 9U 9A 4 140 141 9C 58 10S 10C