1D-4626: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4626: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4626
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Angaben zur Härtung: Hochfeste Schraube
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    3500
    3516E

    wheel tractor scrapers
    631D, 637DPP, 637D, 633D, 639D, 637E, 633E, 637G, 631EII, 631G

    engine - industrial
    SR 448 SR 447

    track loaders
    963, 955L, 977K, 973LGP, 963LGP, 977L, 973, 983B

    track excavators
    215, 215BLC, 245BII, 245, 215B, 245D, 215BSA

    track type tractors
    D9H, D5HII, D7H, D5HIILGP, D11N, D7G, D5H, D7GSA, D11R, D5HIIXL, D11RCD

    compactors
    836

    motor graders
    16H, 14H

    articulated trucks
    D550B

    vees 27 to 32 liter
    D353

    pipelayers
    572G, 594H, 587R, 578, 587T, 589

    vibratory single drum smooth
    CS-551, CS-553

    underground mining loaders
    R1300G, R1300GII

    vibratory single drum pad
    CP-553

    15 to 18 liter
    3406 3406C

    skidders
    527GR, 527CA, D5TSKHII

    ag tractors
    65B

    off highway trucks
    777GOEMLRC, 777E2 777GLRC, 773E2LRC, 777G, 785G, 777E 777D, 773DLRC, 775E, 773GOEM, 776D, 777DHAA, 785D, 773FOEM, 775GOEM, 770GOEMLRC, 776C, 773ELRC, 785C, 769D, 777C, 772, 775D, 789C, 773E, 772GLRC, 772G, 772GOEM, 775F, 784B, 770GLRC, 770, 785DOEM, 789B, 789DXQ, 777F, 770G, 789D, 773GLRC, 775GOEMLRC, 772GOEMLRC, 784C, 773D, 771D, 773G, 770GOEM, 775G, 773F, 777DLRC, 777GOEM, 775FOEM, 785B, 775GLRC, 777FOEM

    wheel loaders
    992KLRC, 966C, 950E, 950B, 950F, 992K, 990K, 992G, 990KLRC, 960F, 992D, 990, 992C, 990H, 950FII

    wheel dozers
    844KLRC, 854K, 854KLRC, 834B, 844H, 854G, 844K, 844