1D-4630: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4630: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4630
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Angaben zur Härtung: Hochfeste Schraube
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    exc
    245

    chal
    95E, 65E, 75E, 85E

    com
    815F, 815B

    ttt
    D9T, D7R II D7R, D7R LGP D7R XR D4E SR D5E

    wts
    637G, 633E II 637E, 631E, 631G, 633E

    mg
    16G, 16H, 12M 3 160M 3 16H NA 14H NA 14M-3 14H, 160M 3 AWD 12M 3 AWD 14G, 140M 3 AWD 14M3, 140M 3

    wktl
    BLADE

    ttl
    939, 933C, 973C, 973, 939C, 933, 955L

    pipe
    572R II

    wtl
    966M, 950M, 980M, 962K, 962M, 972M, 980K, 966M XE 950K, 966K, 972K