1D-4640: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4640: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4640
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Angaben zur Härtung: 0, Hochfeste Schraube
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 0, 4 1/4
    • Gewinde: 0, UNC-Grobgewinde
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2, 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 1.5, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.71
    • Maßeinheit: 0, Zoll
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben, 0
    • Schraubengröße ("): 0, 1