1D-4641: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4641: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1D-4641
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    wheel tractor-scraper
    631E, 651E, 657E, 637E, 633E II

    wheel tractor scrapers
    651E, 657E, 633E, 657EPP

    paving compactor
    CS-563 CP-563

    underground articulated truck
    AD60, AD55

    motor grader
    12M 3 160M 3 160M 3 AWD 16G, 24M, 14M3, 14M-3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 3

    wheel-type loader
    966M, 972M, 993K, 980K, 988B, 966M XE 950K, 980M, 950M, 988F II 962K, 972K

    work tool
    BLADE 2017

    motor graders
    24H, 12M3AWD, 140M3AWD, 12M3, 14M3

    articulated dump truck
    D350E

    track type tractors
    D11T, D11R, D11N, D9L, D6DLGP, D11TCD

    track excavators
    235C, 229, 235B, 245BII

    articulated trucks
    D400E

    underground articulated trucks
    AD55B, AD60, AD55

    underground mining loaders
    R1700G

    cold planer
    PR-750B

    load, haul, dump
    R1700G

    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N, D9L, D6DLGP, D11TCD

    wheel dozer
    854G, 854K, 844

    wheel loaders
    962M, 950M, 993K, 966K, 972M, 988F, 966M, 993KLRC, 992B, 966MXE

    wheel dozers
    854K, 844H, 854KLRC