1D-4646: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-4646: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-4646
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    wtt
    844K, 844, 844H

    uat
    AD55B, AD60

    lhd
    R2900G, R3000H

    oht
    773E, 773B, 771D, 769D, 775E, 773D, 771C, 769C, 775D, 775B

    pipe
    589

    wtl
    990K, 988B, 990 II 990, 990H