1D-5976: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1D-5976: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1D-5976
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    motorgrader
    14H

    radlader
    930TII, 966C

    kettenlader
    983B

    kettendozer
    D8RLRC, D8RII, D7R, D7RIIXR, D7RXR, D8N, D7H, D7RLGP, D8NNSUC, D9L

    rohrverleger
    583R, PL87, 578, 587R, 587T