1J-5257: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1J-5257: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1J-5257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    marine products
    3512B 3508B 3516B 3512C

    track-type tractor
    D8H

    wheel tractor-scraper
    615C II 615C, 633E

    engine - generator set
    3516 G3516 3508 3512B

    petroleum products
    3512C 3512 3516B TH48-E70 3516C 3512B

    engine - industrial
    3516B