1J-8930: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1J-8930: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 1J-8930
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    challenger
    75, 65B, 65, 75C, 65D, 65C

    pipelayer
    589

    track-type loader
    931

    articulated dump truck
    D300D, D400E, D350E

    track-type tractor
    57H D11T, D8R II 8A 7S D7H, D11R, 7A 8 8U D8N, 7 7U D3, 8SU 7SU D8R