1K-9422: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1K-9422: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1K-9422
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    track-type tractor
    183 D4E, 4

    wheel tractor-scraper
    633, 633B 639D, 637D

    road reclaimer
    SM-350, RM-350

    motor grader
    120

    wheel-type loader
    988B, 980, 980B, 988F, 988F II

    wheel dozer
    814B, 814S

    track-type loader
    963, 973

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D250B

    off-highway truck
    777, 776, 768C, 772B, 773B, 769C

    earthmoving compactor
    816, 815, 815F, 816F II 815K, 816B, 815B, 816F, 815F II