1M-1341: ENDPOSITION
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1M-1341: ENDPOSITION

    Ersatzteilnummer: 1M-1341
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenbaugr. ("): 0, 8T-8932
    • Breite – D ("): 0, 17.5
    • Gabelkopfbolzen ("): 0, 1B-0676
    • Höhe – C ("): 22.2, 0
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 34.9, 0
    • Maßeinheit: 0, Zoll
    • Mutter ("): 0, 1B-4203
    • Spaltgröße – B ("): 11.1, 0
    • Splint ("): 3B-4615, 0
    • Stangendausführung: 0, Gabel-Typ
    • Stangendurchmesser ("): 8. März, 0