1N-4556: Keilriemen – nicht gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1N-4556: Keilriemen – nicht gezahnt

    Ersatzteilnummer: 1N-4556
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 66,50
    • Riementyp: Keilriemen – Nicht gezahnt
    wheel-type loader
    916 926 G916 926E G926

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18 IT18B IT28B

    track-type loader
    973C

    track-type tractor
    D6R II D9R D6R III D6T D7R D7R XR D7R LGP