1N-4635: Keilriemen – gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1N-4635: Keilriemen – gezahnt

    Ersatzteilnummer: 1N-4635
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 39,02
    • Riemenlänge (mm): 991
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306 3304 3304B

    mini hydraulic excavator
    304.5, 307B, 307C

    wheel-type loader
    906, 908

    engine - industrial
    G3304 3306 D330C D333C 3114 3304 G3306

    excavator
    330B L