1N-8320: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1N-8320: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1N-8320
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3412C G3412 XQG400 CG137-12 G3306 CG137-08 XQG135

    petroleum products
    G3306B

    engine - industrial
    G3412 G3306B CG137-12 G3306 G3408 G3408C CG137-08 G333C G3304 SG137-08 G3408B

    engine - truck
    3208