1N-8405: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1N-8405: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 1N-8405
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 9,6 mm (0,38 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,38
    • Riemenlänge ("): 35,98
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    engine - industrial
    D342C D342 G342C

    marine products
    D342C D342