1N-9310: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1N-9310: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 1N-9310
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 9,6 mm (0,38 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,38
    • Riemenbreite (mm): 9,6
    • Riemenlänge ("): 49,49
    • Riemenlänge (mm): 1257
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.