1P-0232: KUGEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0232: KUGEL

    Ersatzteilnummer: 1P-0232
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (nur lose Kugel)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel tractor-scraper
    627B, 657B, 633D, 621B, 627, 637, 621, 651E, 631E, 637B 666, 623B, 637E, 637D, 623, 657E, 631C, 633C, 613, 639D, 621R, 631D

    pipelayer
    561C, 572F, 583K, 571F, 572G, 589, 571G

    engine - generator set
    3412 3412C 3406 3408 3408C 3408B PM3412

    motor grader
    12G, 140, 120G, 120, 16G, 14E, 14G, 130G, 140G, 16, 12F

    wheel-type loader
    910, 930, 950, 966C, 980B, 992C, 988B, 992D, 988, 980C, 920, G926, 990, 988F

    engine - industrial
    3408 3412 3160 3406B 3304 3408B D343 D333C 3408C 3306 D330C 3406 3412C

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    1150 1140 3408 1693 3408B 3406 3306 1674 1145 1676 1160 1673C

    off-highway truck
    769, 775B, 771C, 768C, 768B, 769C, 772B, 773B, 769B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3, 53 D7G, 8S 4 D7F, D6C, D6D, D4D, 141 D9L, D9R, D5B, D9N, D5, 3P 59 9 9U 59L D8H, D8K, 3S 58 D4E, 8 9SU D3B, 8A 3 8U 163 59N D10N, 6A 8D D8L, 58L 143 153 4A 9S 140, D6G, 9C 6S 4S 10SU 10 183B 10U 6

    track-type loader
    953, 931B, 941, 951B, 931, 977K, 955K, 943, 951C, 951, 983B, 941B, 955L, 983, 977L

    wheel dozer
    814, 824C, 834B, 834S 834U 824B, 824S 834

    excavator
    245, 350-A L 330-A L 235, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825 815, 826C, 826B, 825C, 836, 825B