1P-0659: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0659: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 1P-0659
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Unterlegscheibe für Abgas-Bypässe

    Beschreibung:

    • Bei Unterlegscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,8
    3500
    G3516 G3512 G3516B

    wheel-type loader
    962K

    engine - generator set
    3616 G3516B G3516 G3508 G3512 XQG400 G3412C G3520B PMG3516 CG137-08 G3406 G3412 CG137-12 3516C

    petroleum products
    3516C CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3512C

    off-highway truck
    768B 772 769 793C 773 793B 793 769B

    wheel dozer
    834

    muldenkipper
    793D

    engine - industrial
    3516E G3412 G3516 3512E G3520J G3508J G3512 G3508 G3508B G3520B G3408C G3516B G3406 G3408 G3512B 3508C G3408B SG137-08 3512C CG137-12 CG137-08 G3516J

    wheel tractor-scraper
    660B 666B 657B 641B 666 637 657 651B 633C 650B