1P-0661: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0661: FEDER

    Ersatzteilnummer: 1P-0661
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasbypassfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,2
    • Länge ("): 12
    engine - generator set
    3616

    off-highway truck
    768B 769B 769 793D 793C 773 793B 772

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G3508 G399 G3412 G3516 G3512 G3408

    wheel tractor-scraper
    657 657B 666B 633C 631C 650B 660B 666 641B 651B