1P-0665: BASIS A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0665: BASIS A

    Ersatzteilnummer: 1P-0665
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgas-Bypassventilfuß

    Beschreibung:

    • Bei Ventilfüßen handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe ("): 6,3
    • Höhe (mm): 160
    • Länge ("): 6,5
    • Länge (mm): 165,1
    wheel tractor-scraper
    666B, 651B, 660B, 641B, 657B, 633C, 657, 666, 631C, 650B

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G3408 G3406 G3412

    off-highway truck
    768B, 772, 773, 769, 769B