1P-0666: REGLER G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0666: REGLER G

    Ersatzteilnummer: 1P-0666
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turbolader-Druckregler

    Beschreibung:

    • Bei Druckreglern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6
    • Länge ("): 11,8
    off-highway truck
    769B 769 768B

    wheel dozer
    834

    wheel tractor-scraper
    631C 633C 666 637 657B 657 666B

    track-type tractor
    D9G