1P-0713: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0713: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 1P-0713
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,5
    • Länge ("): 9,3
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    951B, 941B, 955K, 951C, 955L, 941

    wheel-type skidder
    518