1P-0714: V-STELLRING A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0714: V-STELLRING A

    Ersatzteilnummer: 1P-0714
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbinenklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 218,4
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 8,6
    • Länge (mm): 218,4
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955L, 955K, 941, 951B, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    518