1P-0715: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0715: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 1P-0715
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerverdichterklemmplatte

    Beschreibung:

    • Klemmplatten sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 8
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120G 140B 14G 140G 140H NA 160H NA 160G 140H 12H 160H 12H ES 12G 12H NA 140H ES 143H 130G

    wheel-type loader
    930 966C 950 966R 920 980B

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235 225

    pipelayer
    561C 572F 571F 572G 571G

    engine - industrial
    3306 D333C 3306B SR4

    track-type loader
    941 951C 955L 955K 977 977L 951B 977K 951 941B 955

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637B

    track-type tractor
    D5 140 6 6S D4D 153 D6C D6D 5 6SU D6H D5B 163 D6E 56 D6F SR D6G 55 D6G2 XL 143 141 D6E SR 6A D6D SR D6G SR D7G D7F 56H 4