1P-0716: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-0716: RING

    Ersatzteilnummer: 1P-0716
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerring

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,8
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    920, 950, 930

    track-type loader
    951C, 955L, 951B, 941B, 955K, 941

    wheel-type skidder
    518