1P-1111: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1111: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1P-1111
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Drucklager

    Beschreibung:

    • Bei Drucklagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,2
    • Höhe (mm): 5,1
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    paving compactor
    CP-653, CS-643, CS-653, CB-534, CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    930R, 916, 926, 930T, 926E, 950E, 950B, 950, 920, 936E, 936, G936, 930, G926, 950B/950E 936F, G916

    engine - industrial
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C, 515, 518C, 525

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D, 143 D5H, 4P D4H, D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C, D5H XL D4E, 4A 54 D5C PATLGP D3C, D4H III D3B, 5A 55, 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    track-type loader
    963, 953, 951B, 941, 943, 951C, 955L, 941B, 955K

    track-type skidder
    125C 120C, 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219, E240, 215, 225D, EL240 215D, 225, 225B, E180