1P-1112: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1112: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 1P-1112
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbinenklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    paving compactor
    CP-643, CS-643, CS-653, CB-534, CP-653

    engine - generator set
    3406B 3304 3304B G3508 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    926, 936, 930R, 930T, 950E, 916, 950, 926E, 936E, 936F, 950B, G936, G916, 930, 920, G926, 950B/950E

    engine - industrial
    3304 G3508 3204 G3512 D330C G3406 3304B

    wheel-type skidder
    518, 515, 120C, FB518 508, 525, 518C

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    D5H, D4E SR D5C PATLGP D4E, 4S D5C PAT D5H XL 5A PAT 54 D3B, D4D, 4P 4 4A D3C, 5A D4H III D4H, 3 5P 140, D5C, 5S 53 55, 143 5 D4H XL

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28B, IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 3204 G3512 D330C G3406 3304B

    track-type loader
    953, 963, 943, 951B, 951C, 955L, 955K, 941, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 120C, D4HTSK III 125C 4P 54H

    excavator
    225D, 215B, 229D, E240, 219, 215, 225