1P-1114: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1114: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1P-1114
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Lager

    Beschreibung:

    • Bei Lagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außennut: Nein
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,2
    • Innennut: Nein
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    • Material-: Stahl
    • Querbohrungen: Ja
    • Ungefähre Gesamtlänge (mm): 10
    • Ungefährer Außendurchmesser (mm): 16
    • Ungefährer Innendurchmesser (mm): 10
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CP-653, CS-653, CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936E, 926, 930R, 950B, G936, 950E, 936F, 950, 916, G926, 936, 930, 926E, 930T, 920, 950B/950E G916

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 515, 508, 525, FB518

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    D4E, D4D, D5H, 4P 5 143 D4H, 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140, 4A D5C PAT D5C, 4 D3B, D5H XL 5S 4S 55, D4H XL 54 3 D4H III D3C, 53 5A

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    track-type loader
    951B, 953, 955K, 951C, 963, 941, 943, 955L, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    excavator
    EL180 EL240 215, 225, 215B, 215D, 229D, 224, 219, 225D