1P-1117: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1117: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 1P-1117
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerplatte

    Beschreibung:

    • Bei Platten handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 15,2
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 2,5
    • Länge (mm): 63,5
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CS-653, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3406B 3304B 3304 G3508 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    920, 916, 936F, 926E, 950, 926, 930T, 930R, 950B, 936E, 936, 950E, G936, G926, 950B/950E G916, 930

    engine - industrial
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    wheel-type skidder
    518, 525, 120C, FB518 518C, 508, 515

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4S 5S D4H, D5H, D4D, 55, D4E, 4 5P 4P D4E SR D5C, 4A 140, 143 D3C, D5C PATLGP 5A 5 D5H XL 53 D3B, 5A PAT D4H XL D5C PAT 54 D4H III 3

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT18B, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    track-type loader
    953, 955K, 951B, 963, 943, 941, 941B, 955L, 951C

    track-type skidder
    125C 527 D4HTSK III 4P 120C, 54H D5HTSK II

    excavator
    215, 219D, 225, 219, E180, 215C 224, 215D, EL240 EL180 E240