1P-1123: Stellring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1123: Stellring

    Ersatzteilnummer: 1P-1123
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turbolader-Druckring

    Beschreibung:

    • Druckringe stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 4
    wheel-type loader
    936E 920 950E 926E 926 G936 950 950B/950E 950B 930 916 936F 930T G916 930R 936 G926

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306 3304 3304B 3406B G3508

    wheel-type skidder
    518 FB518 518C 508 525 120C 515

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    943 953 941 963 955L 941B 951C 951B 955K

    engine - industrial
    3304 G3406 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 SR4

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    527 54H 120C D5HTSK II 125C 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CS-653 CB-534 CS-643 CP-653 CP-643

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28 IT28B

    excavator
    EL180 225 225B 215 EL240 215C 215B E180 229 215D 229D 219 224 E240 219D 225D

    marine products
    3304B 3304 D330C 3306B 3406B

    track-type tractor
    140 D5H D4H D4D 5 D4E D3B 5S 54 5A PAT 4P 5P 143 4A D5 D5C PATLGP 4S 5A 4 55 53 D4E SR D5C D4H III D5H XL D4H XL 3 D3C D5C PAT