1P-1124: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1124: RING

    Ersatzteilnummer: 1P-1124
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerlaufzeug-Kolbenring

    Beschreibung:

    • Bei Kolbenringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,8
    wheel-type loader
    936E 950 950B/950E 926E 950E 930T 936F 930 926 930R G936 920 950B 916 936 G926 G916

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304B 3406B 3306 G3508 3304

    wheel-type skidder
    518C 518 508 515 525 120C FB518

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    943 953 951C 963 941B 955K 955L 951B 941

    engine - industrial
    3304 G3508 G3406 G3512 3304B D330C 3204 SR4

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 125C 120C D4HTSK III 54H 4P

    paving compactor
    CB-534 CS-643 CP-653 CS-653 CP-643

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18B IT18 IT28B

    excavator
    215C 215 225 E180 EL240 215D 229 229D 219D 225B 224 215B EL180 E240 225D 219

    marine products
    3406B 3304B 3306B D330C 3304

    track-type tractor
    D4E SR D5H 5S 4A 5A PAT D4E 4S 5P D4H D4D D5C D5C PATLGP D4H XL D3C D5 4 4P 3 5 143 D5H XL 54 53 5A 55 D3B 140 D5C PAT D4H III