1P-1125: MUTTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1125: MUTTER

    Ersatzteilnummer: 1P-1125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladermutter

    Beschreibung:

    • Bei Muttern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,2
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    paving compactor
    CB-534, CS-653, CP-643, CS-643, CP-653

    engine - generator set
    G3508 3304B 3304 3406B 3306

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    930R, 950, 920, 950B, 950E, 936F, 936, 930, 930T, 926E, 936E, 950B/950E G926, 926, G936, 916, G916

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3204 3304B G3512

    wheel-type skidder
    518, 508, 120C, 525, 518C, FB518 515

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    3 D5H, D4H, 5 D4E, 143 D4D, 4S D5C PAT 54 D5C, D4H III 4P D4E SR 5A 4 55, D4H XL 5A PAT D3B, 5S 5P 4A 53 D5C PATLGP D5H XL D3C, 140

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18B, IT28B, IT18

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 D330C 3204 3304B G3512

    track-type loader
    963, 941B, 941, 953, 951B, 955L, 943, 951C, 955K

    track-type skidder
    120C, 125C 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P

    excavator
    225, 215B, EL180 E180, 215, E240, 219D