1P-1252: MÜNDUNGSSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1252: MÜNDUNGSSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 1P-1252
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerdüse

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,7
    • Länge ("): 7,4
    wheel tractor-scraper
    650B 641B

    engine - generator set
    D399 D398B

    engine - industrial
    D398 D399 D398B D353E D353D D353C D348 D349

    off-highway truck
    773