1P-1378: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-1378: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 1P-1378
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 10,8
    track-type tractor
    D5, D7F, D6C, D7G, D8H

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 627, 637B 621R

    pipelayer
    572F, 572G, 561C, 571F, 571G

    motor grader
    12G, 14E, 140, 14G, 140G, 120, 12F

    wheel-type loader
    980B, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    wheel-type skidder
    528

    earthmoving compactor
    815, 816