1P-2636: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-2636: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 1P-2636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613B, 613

    pipelayer
    561D, 594H

    paving compactor
    CS-323C, CP-323C

    motor grader
    120H ES 140G, 130G, 12H, 120G, 135H, 140H NA 12G, 16G, 12H ES 160H NA 120H, 12H NA 160H, 140H ES 120K 2 160K, 140H, 120H NA 160G, 14G, 16H, 120K, 135H NA 140K, 140, 16H NA 160H ES 14H NA 163H, 163H NA 14H, 12K, 140K 2

    forest products
    227

    wheel-type loader
    994H, 992B, 994, 994D, 992C, 950, 994K, 994F, 992D, 992

    track loaders
    973, 953, 943, 963, 953B, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    D9H, D5C, D5CIIIXL

    motor graders
    120H, 12H, 143H, 12K, 140G, 140K, 160H, 120G, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 14H, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track excavators
    235, 229, 235B, 231D, 225, 245BII, 235D

    track-type tractor
    D5C PAT D9H, D5C III 3 D5C PATLGP D5C, 5A PAT 53

    track-type loader
    973, 953, 943, 963, 953B, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    225, 245, 231D, 235, 235B, 245B, 215B, 245D, 235D, 215, 235C, 225B, 229