1P-2662: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-2662: KONUS

    Ersatzteilnummer: 1P-2662
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    561D, 594H

    motor grader
    12G, 160H ES 140H, 16G, 130G, 140G, 120K, 163H NA 14G, 120K 2 16H, 135H, 120G, 12K, 160H NA 120H, 140K 2 160G, 160H, 140H NA 135H NA 12H, 12H ES 14H NA 163H, 14H, 12H NA 140, 140H ES 16H NA 120H ES 120H NA 140K, 160K

    wheel-type loader
    994D, 992C, 992, 950, 994F, 992D, 994K, 994, 992B, 994H

    forest products
    227

    track loaders
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    motor graders
    143H, 120H, 120G, 12K, 12H, 140G, 140K, 160H, 14H, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track excavators
    229, 235D, 235B, 245BII, 225, 231D, 235

    track-type tractor
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    track-type loader
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    235, 225, 215, 225B, 245, 231D, 215B, 245D, 245B, 235B, 229, 235C