1P-2695: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-2695: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 1P-2695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT38F

    motor grader
    120M, 120M 2 12M

    wheel-type loader
    936F, 980M, 982M, 938G, 938G II 938F, 988B, 980L

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    forest products
    FB221, 227

    wheel-type skidder
    515, 525, 518C

    excavator
    225, 229, 215, 215C 225B, 225D

    challenger
    65E, 85E, 75E, 95E