1P-4313: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-4313: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 1P-4313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 62,52
    • Riementyp: Keilriemen – Nicht gezahnt
    track-type tractor
    D9R, D8H

    wheel tractor-scraper
    613

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834, 814, 824B

    off-highway truck
    768B, 769, 769B

    earthmoving compactor
    825B, 815, 826B